Pubblica i tuoi prodotti
Valvola Full termostatizzabile a squadra per tubo in rame, PEX, multistrato PP e PB
Emmeti SPA

Valvola Full termostatizzabile a squadra per tubo in rame, PEX, multistrato PP e PB

Le valvole e detentori Full sono impiegati per il collegamento e l’intercettazione di radiatori, termoconvettori, ventilconvettori alimentati con acqua calda o refrigerata, anche con glicole; possono essere installati su tubazioni di ogni tipo: rame, acciaio zincato, plastica e tubo multistrato adottando i relativi sistemi di tenuta. Le valvole Full sono disponibili nelle versioni: Manuale, Termostatizzabile, Termostatica. – Diritta e a Squadra con attacco tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB – Diritta e a Squadra con attacco tubo ferro
Voce di capitolato
  • Valvola manuale a squadra per radiatori completa di otturatore termostatico e predisposta al successivo comando con testa termostatica o elettrotermica mediante rimozione della manopola. Attacco a squadra 24x19 per tubo in rame, PEX, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 3/8” o 1/2" M. La valvola è costituita da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Ghiera in PA (30% FV) - Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR - Molla in acciaio AISI 302 - Asta in acciaio AISI 304 - Ghiera per corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta asta in EPDM - Rondella premi guarnizioni in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Guarnizione otturatore in NBR - Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato - Cordolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: + 100°C
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFull_thermostatizable_right_angle
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaFull
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-10
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves