Pubblica i tuoi prodotti
FUTURGAS Femmina-Dado girevole con presa di pressione G 1/4 e maniglia a farfalla
Emmeti SPA

FUTURGAS Femmina-Dado girevole con presa di pressione G 1/4 e maniglia a farfalla

Le valvole Futurgas di Emmeti, grazie al sistema di produzione altamente automatizzato permette di ottenere un elevato standard qualitativo, garantendo la costanza delle caratteristiche costruttive e fluidodinamiche. Ogni valvola prodotta è testata in fase di montaggio con l'impiego di speciali stazioni elettropneumatiche per garantire una tenuta adatta a tutti gli impieghi. Le valvole sono idonee per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione.

Le valvole sono costruite con:
- Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N
- Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N
- Guarnizione sfera P.T.F.E. vergine
- Asta ottone UNI EN 12164 CW617N
- Tenuta asta O-ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Leva in acciaio, zincata, plastificata
- Dado in acciaio zincato
- Anello antifrizione P.T.F.E.

Dati tecnici:
- Filettatura Maschio - Femmina: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1:1994)
- Filettatura dado, codolo e presa di pressione: UNI EN ISO 228-1
- Pressione d’esercizio MOP 5
- Classe di resistenza alle alte temperature: B0,1
- Temperatura d’esercizio: da -20 a +60 °C

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Voce di capitolato
  • Valvola a sfera per gas, attacco femmina – dado girevole con maniglia a farfalla di colore giallo e presa di pressione G 1/4. Valvola certificata secondo la norma UNI EN 331. Marcatura CE.

    Costruzione:
    - Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Manicotto in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N cromata
    - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine
    - Asta in ottone UNI EN 12164 CW614N
    - Tenute asta o-ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Maniglia in alluminio verniciata di colore giallo.
    - Dado in acciaio zincato
    - Anello antifrizione P.T.F.E

    Dati tecnici:
    - Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1)
    - Filettatura attacco dado girevole: UNI EN ISO 228-1
    - Classe di resistenza alle alte temperature: B0,1
    - Classe di temperatura: da -20 a + 60 °C
    - Classe di pressione: MOP 5

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFuturgas_FS_Butterfly_Pressure
  • Famiglia di prodottoFuturgas
  • Gruppo di famigliaGas Valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_33_33
  • Descrizione Uniclass 2015Gas ball valves