Pubblica i tuoi prodotti
Tenuta Monoblocco  24x19 per tubo multistrato
Emmeti SPA

Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato

Tenuta Monoblocco nichelata per tubo multistrato con filettatura 24x19. Già preassemblati in un unico blocco; ciò consente l’inserimento del tubo all’interno del raccordo e l’avvitatura del raccordo stesso, senza che questo debba essere smontato.
Voce di capitolato
  • Raccordo a stringere per tubo multistrato, filettatura 24 x 19 con 2 aperture laterali per il controllo della corretta battuta del tubo. Il raccordo è costituito dai seguenti componenti:
    - Dado in ottone ST UNI EN 121165 CW617N nichelato
    - Adattatore ottone ST UNI EN 12164 CW614N
    - Rondella PTFE
    - Ogiva dentata stringitubo tagliata in ottone UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring di tenuta in EPDM

    Dati tecnici:
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 100°C

    Misure disponibili:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMonoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • Famiglia di prodottoMonoblocco Fittings
  • Gruppo di famigliaMonoblocco 24x19
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-02
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING