Pubblica i tuoi prodotti
Valvola a sfera Progress M-F con maniglia a leva
Emmeti SPA

Valvola a sfera Progress M-F con maniglia a leva

Le valvole Progress di Emmeti, grazie al sistema di produzione altamente automatizzato permette di ottenere un elevato standard qualitativo, garantendo la costanza delle caratteristiche costruttive e fluidodinamiche. Ogni valvola prodotta è testata in fase di montaggio con l'impiego di speciali stazioni elettropneumatiche per garantire una tenuta adatta a tutti gli impieghi. Le valvole Progress sono costruite da: - Corpo ottone UNI EN 12165 CW617N - DW - Manicotto ottone UNI EN 12165 CW617N - DW - Sfera ottone UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Guarnizioni sfera P.T.F.E. vergine - Asta ottone UNI EN 12164 CW617N - DW - Tenute asta O-ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Maniglia alluminio pressofuso verniciata - Vite acciaio zincato Grazie ai materiali utilizzati le valvole Progress trovano largo impegno in numerosi settori tecnici: - Impianti di riscaldamento - Impianti di condizionamento ed acqua refrigerata - Impianti idrosanitari - Impianti di irrigazione - Impianti aria compressa - Impianti di trasporto fluidi industriali
Voce di capitolato
  • Valvola a sfera per acqua maschio – femmina con maniglia a leva di colore nero.

    Costruzione:
    - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata
    - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine
    - Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
    - Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Maniglia alluminio pressofuso verniciata nera
    - Vite in acciaio zincato

    Dati tecnici:
    - Temperatura di impiego: da -20 a +120 °C
    - Passaggio totale

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProgress_MF_lever
  • Famiglia di prodottoWater Valves
  • Gruppo di famigliaProgress
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves