Pubblica i tuoi prodotti
Bollitore  Euro V
Emmeti SPA

Bollitore Euro V

I bollitori ad accumulo ed i serbatoi per acqua calda sanitaria sono adatti ad alimentare i servizi degli edifici abitativi, con impianti autonomi o centralizzati, alberghi, comunità, impianti sportivi ed in generale tutti gli impianti con spillamento ricorrente ed irregolare di acqua calda sanitaria. I bollitori e i serbatoi Emmeti si compongono dal serbatoio, di uno o più serpentini fissi oppure di una o più flange a cui possono essere abbinati altrettanti serpentini riscaldanti con relativi kit di completamento. La possibilità di montare uno o più serpentini di varie potenzialità permette l’utilizzo di fonti termiche tradizionali ed alternative, anche di limitato livello termico come l’energia solare. Costruzione: I bollitori ed accumulo Emmeti vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. Conformità: I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
Voce di capitolato
  • Bollitore Euro V ad accumulo per acqua sanitaria, vetrificato e dotato di un serpentino fisso in posizione inferiore di tipo tubulare. Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B). Isolamento in poliuretano espanso rigido, spessore 50 mm, antoestinguente, schiumato direttamente sul bollitore. Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO, accoppiato ad uno strato di poliuretano espanso flessibile di spessore 4 mm. Dotato di un attacco flangia inferiore DN 180 fornito di flangia cieca montata di serie.

    Smaltatura inorganica (vetrificazione)

    Dati tecnici accumulo:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Pressione di collaudo: 15 bar

    Dati tecnici scambiatore:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
    - Pressione massima di esercizio: 6 bar
    - Pressione di collaudo: 9 bar

    Modelli disponibili: 150; 200; 300; 500

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_Euro_V
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaEuro V
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters