Pubblica i tuoi prodotti
Puffer con serpentino per acqua di riscaldamento
Emmeti SPA

Puffer con serpentino per acqua di riscaldamento

Puffer per stoccaggio di acqua tecnica d'impianto con serpentino di scambio. I puffer vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
Voce di capitolato
  • Puffer serbatoio di accumulo con serpentino fisso Serbatoio di accumulo per acqua di riscaldamento, dotato di un serpentino fisso in posizione inferiore di tipo tubolare. Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B). Isolamento con mantello in poliestere flessibile , spessore 100 mm. Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile. Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva. Dati tecnici serbatoio Temperatura massima di esercizio: 95 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Idoneo per funzionamento con miscela acqua-glicole.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_Puffer_Heat_Exchanger
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaPuffer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters