Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta universale Termobox
610 x 310 x 90
Emmeti SPA

Cassetta universale Termobox 610 x 310 x 90

Cassetta in plastica per collettori Emmeti, adatta all'installazione ad incasso con profondita regolabile.
Voce di capitolato
  • Cassetta in plastica con coperchio, fornita di rete sintetica porta intonaco posteriore e cartone di protezione da cantiere. Costruzione: - Scatola in ABS - Coperchio in polistirene rigido antiurto Dimensioni: 610 x 310 x 90
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTermobox_610
  • Famiglia di prodottoManifold Box
  • Gruppo di famigliaTermobox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-24
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)310
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro