Pubblica i tuoi prodotti
Topway 
Collettore di distribuzione premontato nichelato derivazione 24x19  o 3/4" eurocono con misuratori di portata incorporati.
Emmeti SPA

Topway Collettore di distribuzione premontato nichelato derivazione 24x19 o 3/4" eurocono con misuratori di portata incorporati.

Il collettore da barra Topway, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell’attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto. Questo collettore permette di impostare la temperatura di ogni locale mediante l’applicazione di attuatori elettrotermici così da regolare automaticamente ogni circuito con un semplice termostato. Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all’elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo, prolungando la vita dell’impianto. I collettori di distribuzione Topway sono collaudati al 100% prima del confezionamento.

Voce di capitolato
  • Collettore di distribuzione premontato nichelato derivazione 24x19 (mandata e ritorno) o 3/4" eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati. 

    Il collettore Topway viene fornito completo di:
    - Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
    - Nr. 2 tappi ciechi da 1” o 1”1/4 con guarnizione o-ring
    - Nr.2 valvole di scarico acqua da 1/2"
    - Nr.2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
    - Nr.2 supporti metallici doppi da 1” o 1”1/4

    Dati tecnici:
    - Temperatura massima con misuratori di portata: 90°C
    - Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
    - Filettatura di testa: G 1” – 1”1/4
    - Filettatura vie laterali: M 24x19 – 3/4” Eurocono
    - Interasse: 50 mm

    Tutti i collettori di distribuzione Topway sono prodotti con finitura nichelata/ottone. Tenute in EPDM
    Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata TN UNI EN 12168 CW641N.
    Misure disponibili: da 2 a 12 vie

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTopway_manifold_preassembled
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaTopway
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-01
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Classificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING