Pubblica i tuoi prodotti
Energy Box -  Dispositivo in cassetta predisposto per la contabilizzazione riscaldamento/ raffrescamento ed acqua calda/ fredda sanitaria con collettore di distribuzione da 1" (2 - 12 vie)
Emmeti SPA

Energy Box - Dispositivo in cassetta predisposto per la contabilizzazione riscaldamento/ raffrescamento ed acqua calda/ fredda sanitaria con collettore di distribuzione da 1" (2 - 12 vie)

Moduli per la contabilizzazione dei consumi termici e sanitari (con produzione di acqua calda centralizzata), dotati di valvola di zona a 4 vie, predisposti per l'installazione di un misuratore di energia e di contatori volumetrici, con collettori di distribuzione: disponibili in cassetta per l'installazione ad incasso, o staffati per l'installazione diretta a muro. La valvola di zona è comandata dal termostato di controllo della temperatura della singola unità abitativa, e ciò consente la completa separazione della zona termica di ogni appartamento della rete di distribuzione centralizzata; la via di by-pass realizza le perdite di carico in condizioni di valvola a 4 vie aperta, in maniera tale da rendere stabili le condizioni di funzionamento dell'impianto centralizzato. Inoltre, per agevolare le operazioni di bilanciamento dell'impianto di distribuzione condominiale ed evitare eventuali disservizi causati dal maggior transito di fluido in alcuni moduli a discapito di altri, è fornito come accessorio un kit con valvola di bilanciamento dinamico da installare sulle linee di mandata e di ritorno per garantire il mantenimento della pressione differenziale in ogni condizione di esercizio, con differente portata.
Voce di capitolato
  • Dispositivo di contabilizzazione dei consumi di energia termica (riscaldamento/ raffrescamento) e di acqua sanitaria centralizzata per singola unità immobiliare, completo di collettori mandata - ritorno da 1”, assemblato in cassetta metallica Metalbox Plus zincata da incasso in muratura, con cornice e sportello smaltati di colore bianco, e dotata di serratura a chiave. Composto da: - Valvola di zona a sfera DN 20 a 4 vie con passaggio di by-pass azionata da servomotore alimentato a 230 Vac, 50 Hz - Filtro raccogli impurità DN 20 - N° 2 coppie di valvole di intercettazione a sfera DN 20 - N° 2 rubinetti di carico/scarico - Valvola di sfiato manuale - Collettori di distribuzione mandata/ritorno 1”
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEnergy_Box_2
  • Famiglia di prodottoMetering system
  • Gruppo di famigliaEnergy Box Compact
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves