Pubblica i tuoi prodotti
Energy Wall - Armadio per gruppi di contabilizzazione
Emmeti SPA

Energy Wall - Armadio per gruppi di contabilizzazione

Armadi da incasso o fuori traccia per la contabilizzazione dei consumi energetici termosanitari per più utenze (fino a 3 appartamenti per il modello "max 3 utenze", fino a 4 appartamenti per il modello "max 4 utenze", fino a 6 appartamenti per il modello "max 6 utenze").
L’armadio può essere installato ad incasso (in nicchia) o fuori traccia, e va fissato a muro (come un guscio) una volta installati i moduli idraulici sui 2 binari verticali in alluminio forniti con l’armadio (e precedentemente fissati a muro con i tasselli in dotazione) ed effettuati i collegamenti idraulici; tali collegamenti possono essere realizzati passando con i tubi attraverso i fianchi laterali dell’armadio (sfruttando i pretagli in essi presenti) oppure uscendo con i tubi dal muro e rientrando in esso senza fuoriuscire dall’ingombro laterale dell’armadio (a tal proposito si consiglia di utilizzare gli accessori "Kit dime" e "Kit raccordi per collegamento a muro").
La presenza di portine singole con serratura a chiave garantisce che ciascun utente possa accedere esclusivamente alla lettura dei propri consumi, senza venire a conoscenza dei consumi altrui (è così garantito il rispetto della privacy); inoltre la presenza di una serratura principale sul portello facilita l’operazione di lettura di tutti gli strumenti installati da parte della persona incaricata (es. amministratore di condominio).

All’interno di un armadio per "max 3 utenze" si possono installare contemporaneamente:
- max 3 gruppi "riscaldamento/raffrescamento", con predisposizione per installazione di un misuratore di energia DN15 o DN20 (a seconda del modello);
- max 3 "linee acqua calda sanitaria", con predisposizione per installazione di un contatore volumetrico per acqua calda sanitaria DN15;
- max 3 "linee acqua fredda sanitaria", con predisposizione per installazione di un contatore volumetrico per acqua fredda sanitaria DN15.
Vale un discorso analogo per i modelli "max 4 utenze" e "max 6 utenze"

Come accessorio, è possibile dotare il modulo di un kit di bilanciamento dinamico, da installare sulle linee di mandata e di ritorno, per garantire il mantenimento della pressione differenziale in ogni condizione di esercizio con differente portata.

Voce di capitolato
  • Armadio in lamiera in acciaio zincato, spessore 12/10 mm, verniciabile predisposto per l’installazione al proprio interno di: - Gruppo mandata/ritorno per riscaldamento/raffrescamento, predisposto per l’installazione di un misuratore di energia. - Linea acqua calda sanitaria, predisposta per l’installazione di un contatore volumetrico - Linea acqua fredda sanitaria, predisposta per l’installazione di un contatore volumetrico. Dati tecnici: - Fluido termovettore: acqua - Temperatura massima di esercizio circuito riscaldamento: 90 °C - Pressione massima di esercizio circuito riscaldamento: 6 bar - Temperatura massima acqua calda sanitaria: 85 °C - Temperatura massima acqua fredda sanitaria: 30 °C - Pressione massima acqua sanitaria: 6 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEnergy_Wall
  • Famiglia di prodottoMetering system
  • Gruppo di famigliaEnergy Box Compact
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves