uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

etiKa Evo mod. C - Caldaia a condensazione solo riscaldamento

Unique ref.: etiKa_Evo_C
Produttore: Emmeti
Famiglia prodotto: Boilers
Gruppo prodotto: etiKa Evo
Larghezza (mm): 430
Altezza (mm): 736
Profondità (mm): 250
Data di pubblicazione: 2020-10-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Caldaia murale a condensazione etiKa Evo per solo riscaldamento, ad altissima efficienza energetica e dalle dimensioni compatte, garantisce elevate prestazioni grazie alla sua ampia modulazione (1:10) che le permette di adattarsi al meglio a tutte le soluzioni impiantistiche. È inoltre caratterizzata da un’elettronica semplice ma con ampie possibilità di regolazione. A questo si aggiunge un’elevata affidabilità grazie allo scambiatore in Acciaio AISI 316, che ne garantisce lunga durata ed elevate prestazioni meccaniche.

La caldaia a condensazione etiKa Evo per solo riscaldamento è disponibile nelle seguenti versioni:
- X25C con Potenza termina nominale di 24 kW
- X30C con Potenza termina nominale di 29 kW

Caratteristiche:
- Efficienza energetica a 4 stelle con rendimento nominale a 108%
- Combustione pulita e appartenenza alla classe meno inquinante (classe 6)

Perché scegliere la caldaia etiKa Evo?

- Risparmio energetico: etiKa Evo è una caldaia a condensazione che consente di ottenere un risparmio superiore del 30% grazie al suo elevato scambio termico.
- Durata nel tempo: etiKa Evo è una caldaia a condensazione progettata per durare nel tempo grazie ai materiali con cui è costruita.
- Rendimento: ha una marcatura di livello energetico a 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE.
- Tecnologia innovativa: la caldaia dispone di un sistema elettronico per gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo con display a lettura digitale.
- Facile manutenzione: la particolare geometria della camera di combustione, il bruciatore a microfiamma e la conformazione interna determinano la perfetta combustione in tutte le condizioni e riduce al minimo gli interventi di pulizia.

Generatore di calore pensile ad acqua calda a condensazione, solo riscaldamento o per produzione di acqua calda sanitaria con bollitore separato tramite valvola a tre esterna (da fornire a parte), a camera stagna dotata di bruciatore premiscelato.
Modulazione continua della potenza con rapporto di modulazione tra potenza minima e potenza massima 1:10. Elevato rendimento e basse emissioni inquinanti di CO e NOx (classe 6 rif. UNI EN 15502-1:2012+A1:2015).
Efficienza energetica in riscaldamento: classe A.

La caldaia è composta da:
- Scambiatore primario in acciaio inox AISI 316L senza saldature
- Bruciatore in acciaio contro la corrosione da parte della condensa acida
- Valvola gas pneumatica
- Mixer aria-gas “high modulation”
- Ventilatore brush less
- Controllo di fiamma a ionizzazione
- Elettrodo di accensione
- Sonde di temperatura di mandata e ritorno
- Sonda temperatura fumi
- Pompa di circolazione ad alta efficienza (ErP)
- Trasduttore di pressione acqua
- Valvola sfiato aria automatica e valvola di sicurezza
- Rubinetto di carico idraulico
- Vaso di espansione capacità nominale 10 litri
- Sistema elettronico per la gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo, con display LCD retroilluminato e tastiera


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Brass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
Classificazione IFC: Boiler
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-08-36
Uniclass 2.0 Descrizione: Condensing Boilers
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_60_08
Uniclass 2015 Descrizione: Boilers
NBS Reference Codice: 60-08-36
NBS Reference Descrizione: Condensing Boilers
Numero OmniClass: 23-33 11 13
Titolo OmniClass: Condensing Boilers
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Nome Valore
Installation Method Wall

BIMobject®