Pubblica i tuoi prodotti
etiKa mod. K -  Caldaia a condensazione istantanea
Emmeti SPA

etiKa mod. K - Caldaia a condensazione istantanea

Caldaia murale a condensazione etiKa istantanea, è stata studiata per coniugare affidabilità, semplicità di utilizzo e un rapporto qualità prezzo di sicuro interesse che le permette di adattarsi al meglio a tutte le soluzioni impiantistiche. È inoltre caratterizzata da un’elettronica semplice ma con ampie possibilità di regolazione.Tutta la gamma di caldaie, per adattarsi al meglio alle esigenze moderne, permette di gestire l’impianto attraverso una sonda posizionata in qualsiasi punto dell’impianto, regolando la temperatura sia in mandata che in ritorno sull’esatto punto di installazione.Combustione pulita con basse emissioni di CO e NOx che consente il posizionamento nella classe meno inquinante prevista dalle norme. Scambiatore primario in acciaio inox di tipo tubolare disposto in verticale senza saldature. Dotato di un mixer “aria-gas” che consente un rapporto di modulazione tra Potenza minima e Potenza massima 1:5. Potenza minima ridotta (5 kW per modelli 25 kW, 6 kW per modelli 30 kW). La caldaia a condensazione etiKa Evo istantanea è disponibile nelle seguenti versioni: - X25K con Potenza termina nominale di 24 kW - X30K con Potenza termina nominale di 29 kW
Voce di capitolato
  • Generatore di calore pensile ad acqua calda a condensazione, per produzione rapida di acqua calda sanitaria, a camera stagna dotata di bruciatore premiscelato. Modulazione continua della potenza con rapporto di modulazione tra potenza minima e potenza massima 1:5. Elevato rendimento e basse emissioni inquinanti di CO e NOx (classe 6 rif. UNI EN 15502-1:2012+A1:2015). Efficienza energetica in riscaldamento: classe A. Efficienza energetica in sanitario: classe A. Profilo di carico XL. La caldaia è composta da: - Scambiatore primario in acciaio inox di tipo tubulare disposto in verticale senza saldature - Bruciatore in acciaio contro la corrosione da parte della condensa acida - Valvola gas pneumatica - Mixer aria-gas “high modulation” - Ventilatore brush less - Controllo di fiamma a ionizzazione - Elettrodo di accensione - Sonde di temperatura di mandata e ritorno - Sonda temperatura fumi - Pompa di circolazione ad alta efficienza (ErP) - Trasduttore di pressione acqua - Valvola sfiato aria automatica e valvola di sicurezza - Rubinetto di carico idraulico - Vaso di espansione capacità nominale 10 litri - Sistema elettronico per la gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo, con display LCD retroilluminato e tastiera - Valvola motorizzata a 3 vie di serie - Scambiatore a piastre per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, 18 piastre -Flussostato acqua sanitaria
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoetiKa_K
  • Famiglia di prodottoBoilers
  • Gruppo di famigliaetiKa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)736
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)250
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers

Disponibilità Regionale

Europa
Italia