Pubblica i tuoi prodotti
Floor Control Unit 2A + Bassa Temperatura
Emmeti SPA

Floor Control Unit 2A + Bassa Temperatura

Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit HE 2A + Bassa Temperatura

Gruppo preassemblato di regolazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione per impianti di riscaldamento a bassa temperatura ed impianti misti a due livelli di temperatura (radiatori + pannelli radianti). 

 Il gruppo di controllo incorporato al Floor Control Unit comprende una pompa di circolazione, un gruppo valvola miscelatrice che può essere controllata con una testa termostatica o elettronicamente, valvola di carico/scarico , valvola di sfiato automatico.

Voce di capitolato
  • Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione da 3 ÷ 13 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura e di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura. Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm. Dati tecnici: - Temperatura max sul circuito primario: 90 °C - Pressione max di esercizio: 6 bar - Δpmax sul circuito primario: 1 bar - Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C - Potenza termica scambiabile (con ΔT=7°C e Δp=0,25 bar): 11 kW con by-pass in posizione 0 14 kW con by-pass in posizione 5 - Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5 - Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 - Misura collettore Topway: 1” - Filettatura di testa: G 1” F - Derivazioni collettori Topway: 24x19 M, interasse 50 mm - Scala termometro: 0 ÷ 80 °C Il gruppo è costituito da: - 1 barra di mandata completa di detentori - 1 barra di mandata completa di misuratori di portata - 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche - 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche - 3 staffe per il fissaggio - 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C - 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar - 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza - 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2" - 1 detentore di intercettazione e bilanciamento - 1 sonda di mandata - 1 valvola di taratura e by-pass - 2 detentori di intercettazione circolatori - Circolatore Wilo Yonos Para HU 15/6 Dati tecnici Circolatore Wilo Yonos Para HU 15/6 - Prevalenza massima: 6,2 m - Portata massima: 2,6 m3/h - Alimentazione: 1 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz - Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F - Potenza nominale motore: 37 W - Potenza assorbita: 3 ÷ 45 W
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFCU_HE_2H_Low
  • Famiglia di prodottoRegulation groups
  • Gruppo di famigliaFCU HE
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-06-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania Nord America