Pubblica i tuoi prodotti
Gaspex - Tee intermedio
Emmeti SPA

Gaspex - Tee intermedio

I raccordi a pressare Emmeti Gaspex sono progettati per essere installati con la tecnica della pressatura radiale. Questo tipo di giunzione ha ottenuto un crescente successo nell’impiantistica idrosanitaria ed ora viene adottata anche per gli impianti di adduzione gas per l’estrema semplicità e velocità di installazione, unita all’alto grado di sicurezza. La pinza, specifica per ogni diametro dei raccordi, comprime una bussola in acciaio inox che blocca il tubo sul portagomma del raccordo, determinando una giunzione con caratteristiche di massima stabilità e durata. La tenuta è garantita dallo speciale profilo del raccordo  e dal doppio O-Ring in NBR.

 I raccordi a pressare del sistema Gaspex sono conformi secondo le normi: UNI 11344; ISO 17484; AS 4176,8; UNI 7129-1; UNI 11528 e AS 5601.1 

Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni.

Voce di capitolato
  • TEE INTERMEDIO  

    Raccordo a pressare per gas, studiato e testato per il profilo di pressatura B.  Dotato di anello porta bussola giallo per controllare il giusto inserimento del tubo nella sede e doppio o-ring in NBR. Temperature di esercizio - 20 °C a + 70°C e pressione massima 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528).

     Misure disponibili: attacco a pressare da 16X16x16 mm a 32x32X32 mm 


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogaspex_intermediate_tee
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaGaspex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Codice Uniclass 2015EF_55_20
  • Descrizione Uniclass 2015Gas supply