Pubblica i tuoi prodotti
Gerpex LBP - Tee intermedio e ridotto
Gerpex LBP - Tee intermedio e ridotto
    Emmeti SPA

    Gerpex LBP - Tee intermedio e ridotto

    GERPEX LBP , il nuovo raccordo a pressare per tubo multistrato di Emmeti, sviluppato per garantire una perdita d'acqua, in caso di mancata pressatura, ed una rapida e sicura giunzione tubo - raccordo, quando pressato correttamente con la specifica attrezzatura. Lo speciale profilo del raccordo e l'utilizzo del doppio o-ring garantiscono infatti una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica, e la compatibilità con 5 diversi profili di pressatura (TH, B, U ,H, F). La funzione LBP (Leak Before Pressed ) permette all'installatore di individuare facilmente durante la prova di tenuta impianto, eventuali raccordi non pressati, evitando così possibili danni. I raccordi GERPEX LBP sono certificati KIWA ISO 21003 e DVGW W534, con tubo Gerpex RA ed Alpert.
    Voce di capitolato
    • TEE LBP INTERMEDIO E RIDOTTO

      Raccordo a pressare per acqua con funzione LBP (Leak Before Presseed), studiato e testato per i seguenti profili di pressattura:TH, B, F, U e H.Dotato di anello porta bussola per il controllare il giusto inserimento del tubo nella sede e doppio o-ring in EPDM. Temperatura massima di esercizio 95 °C e pressione massima 10 bar.

      Misure disponibili:
      - Tee intermedio: 16 x 16 x 16 mm a 32 x 32 x 32 mm
      - Tee ridotto: vedere sito internet

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogerpex_LBP_TEE_intermediate_reducing
    • Famiglia di prodottoPress fitting
    • Gruppo di famigliaGerpex LBP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Classificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
    • Descrizione Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING