Pubblica i tuoi prodotti
Tubo Gerpex Nudo in barre da 4 metri
Emmeti SPA

Tubo Gerpex Nudo in barre da 4 metri

Gerpex  è il moderno ed efficiente sistema Emmeti utilizzato per la realizzazione di impianti di riscaldamento e sanitari mediante l'impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato (PEX) ed alluminio e speciali raccordi
Il sistema Gerpex è un sistema adatto per:
- Sistema di riscaldamento
- Sistemi di climatizzazione ad acqua refrigerata
- Sistema idraulico
- Sistema ad aria compressa

L'ampia gamma di accessori e le varie opzioni di fissaggio rendono il sistema Gerpex un prodotto altamente affidabile e completo.

 Le tubazioni del sistema Gerpex sono conformi al D.M.174  (idoneità potabile).

Voce di capitolato
  • Il sistema di conduzione idrica Gerpex nudo in barre da 4 metri è adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua sanitaria , circuiti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento ed impianti per aria compressa. Realizzato e certificato in accordo alla UNI EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 2 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C.

    Il multistrato Gerpex è composti da 5 strati: 

    - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb)
    - Strato di connessione che unisce il tubo interno allo strato di alluminio 
    - Tubo di alluminio saldato in continuo in testa, spessore minimo 0.3 mm
    - Strato di connessione che unisce il tubo esterno allo strato di alluminio 
    - Tubo in polietilene reticolato (PE-Xb), misure 16 – 32 mm o polietilene alta densità (PE-HD), misure 40 – 75

    Dati Tecnici:
    - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 95°C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C
    - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C
    - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1)

     Misure disponibili: 
     16x2 da 96 metri 
     20x2 da 96 metri 
     26x3 da 40 metri 
     32x3 da28 metri
     40x3,5 da 20 metri 
     50x4 da 20 metri 
     63x4,5 da 12 metri 
     75x5 da 12 metri 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerpex_bare_pipe
  • Famiglia di prodottoMultilayer Pipe
  • Gruppo di famigliaGerpex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING