Pubblica i tuoi prodotti
Tubo Gerpex nudo
Emmeti SPA

Tubo Gerpex nudo

Gerpex  è il moderno ed efficiente sistema Emmeti utilizzato per la realizzazione di impianti di riscaldamento e sanitari con tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato (PEX) ed alluminio e speciali raccordi
Il sistema Gerpex è un sistema adatto per:
- Sistema di riscaldamento
- Sistemi di climatizzazione ad acqua refrigerata
- Sistema idraulico
- Sistema ad aria compressa
L'ampia gamma di accessori e le varie opzioni di fissaggio rendono il sistema Gerpex un prodotto altamente affidabile e completo.           

Le tubazioni del sistema Gerpex sono conformi al D.M.174  (idoneità potabile).

Voce di capitolato
  • Il sistema di conduzione idrica Gerpex nudo in rotolo è adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua sanitaria , circuiti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e impianti per aria compressa. Realizzato e certificato in accordo alla UNI EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 2 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C.

    Il multistrato Gerpex è composti da 5 strati:

    - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb)
    - Strato di connessione che unisce il tubo interno allo strato di alluminio 
    - Tubo di alluminio saldato in continuo in testa, spessore minimo 0.3 mm
    - Strato di connessione che unisce il tubo esterno allo strato di alluminio 
    - Tubo in polietilene reticolato (PE-Xb), misure 16 – 32 mm 


    Dati Tecnici:
    - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 95°C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C
    - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C
    - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1)

     Misure disponibili: 

     16x2  da 100 metri
     20x2  da  200 metri
     20x2 da 100 metri
     26x2 da 50 metri
     32x3 da 50 metri

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerpex_pipe
  • Famiglia di prodottoMultilayer Pipe
  • Gruppo di famigliaGerpex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Descrizione Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING