Pubblica i tuoi prodotti
Gerpex -Diritto con dado girevole femmina, tenuta piana
Emmeti SPA

Gerpex -Diritto con dado girevole femmina, tenuta piana

I raccordi a pressare Gerpex di Emmeti, sono stati progettati per essere installati con la tecnica della pressatura B e TH a seconda delle misure. Questo tipo di giunzione ha ottenuto un crescente successo per l’estrema semplicità e velocità di installazione. La tenuta idraulica e meccanica è garantita dallo speciale profilo del raccordo e dal doppio O-Ring. Il raccordo, dopo la pressatura, produce una giunzione con caratteristiche di massima stabilità e durata che lo rendono particolarmente indicato nelle installazioni sotto traccia.

 I raccordi a pressare del sistema Gerpex sono conformi al D.M.174 . 

Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni.

Voce di capitolato
  • DIRITTO CON DADO GIREVOLE FEMMINA, TENUTA PIANA

    Raccordo a pressare per acqua, studiato e testato per diversi profili di pressatura B dal 16 al 32 e TH dal 40 al 75. Dotato di anello porta bussola per controllare il giusto inserimento del tubo nella sede e doppio o-ring in EPDM. Temperatura massima di esercizio 95°C e pressione massima 10 bar.

    Misure disponibili: attacco a pressare da 16 mm a 63 mm ed attacco filettato femmina da 3/8" a 2"1/2"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerpex_straight_swivel_nut_flat
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaGerpex fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-18
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Descrizione Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING