Pubblica i tuoi prodotti
Tubo Gerpex RA isolato (azzurro)
Emmeti SPA

Tubo Gerpex RA isolato (azzurro)

Gerpex  è il moderno ed efficiente sistema Emmeti utilizzato per la realizzazione di impianti di riscaldamento e sanitari mediante l'impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato (PEX) ed alluminio,e speciali raccordi.
Il sistema Gerpex è un sistema adatto per:
- Sistema di riscaldamento
- Sistemi di climatizzazione ad acqua refrigerata
- Sistema idraulico
- Sistema ad aria compressa

L'ampia gamma di accessori e le varie opzioni di fissaggio rendono il sistema Gerpex un prodotto altamente affidabile e completo.

 Le tubazioni del sistema Gerpex sono conformi al D.M.174 (idoneità potabile).

Voce di capitolato
  • Il sistema di conduzione idrica Gerpex RA isolato colore azzurro  in rotolo è adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua sanitaria, impianti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e d’aria compressa. Realizzato e certificato in accordo alla UNI EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 2 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C. 

     Il multistrato Gerpex isolato è composti da 6 strati:
    - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb)
    - Strato di connessione che unisce il tubo interno allo strato di alluminio
    - Tubo di alluminio saldato in continuo in testa, spessore minimo 0.2 mm
    - Strato di connessione che unisce il tubo esterno allo strato di alluminio
    - Tubo in polietilene reticolato (PE-Xb), misure 16 – 32 mm
    - Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso colore azzurro (Guaina Isolante)

    Dati Tecnici:
    - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 95°C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C
    - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C
    - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1)

    Dati tecnici guaina isolante:
    - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso
    - Conduttività termica (a 40°C): ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497)
    - Classe di reazione al fuoco: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1)
    - Spessore rivestimento: Conforme all’allegato B- TAB 1 del DPR 412/93

    Misure disponibili:
    16x2 azzurro da 100 metri con spessore isolamento 6 mm
    20x2 azzurro da 50 metri con spessore isolamento 6 mm
    26x3 azzurro da 50 metri con spessore isolamento 9 mm
    32x3 azzurro da 50 metri con spessore isolamento 9 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerpexra_insulated_blue_pipe
  • Famiglia di prodottoMultilayer Pipe
  • Gruppo di famigliaGerpex RA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING