Pubblica i tuoi prodotti
Tubo Gerpex RA isolato (blu)
Emmeti SPA

Tubo Gerpex RA isolato (blu)

Gerpex  è il moderno ed efficiente sistema Emmeti utilizzato per la realizzazione di impianti di riscaldamento e sanitari mediante l'impiego di  tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato (PEX) ed alluminio, e speciali raccordi.
Il sistema Gerpex è un sistema adatto per:
- Sistema di riscaldamento
- Sistemi di climatizzazione ad acqua refrigerata
- Sistema idraulico
- Sistema ad aria compressa

L'ampia gamma di accessori e le varie opzioni di fissaggio rendono il sistema Gerpex un prodotto altamente affidabile e completo. 

Le tubazioni del sistema Gerpex sono conformi al D.M.174 (idoneità potabile).

Voce di capitolato
  • Il sistema di conduzione idrica Gerpex RA isolato colore blu in rotolo è adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua sanitaria, impianti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e d’aria compressa. Realizzato e certificato in accordo alla UNI EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 2 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C. 

     Il multistrato Gerpex isolato è composti da 6 strati: 

    - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb)
    - Strato di connessione che unisce il tubo interno allo strato di alluminio
    - Tubo di alluminio saldato in continuo in testa, spessore minimo 0.2 mm
    - Strato di connessione che unisce il tubo esterno allo strato di alluminio
    - Tubo in polietilene reticolato (PE-Xb), misure 16 – 32 mm
    - Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso colore blu (Guaina Isolante)

    Dati Tecnici:
    - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 95°C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C
    - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C
    - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1)

    Dati tecnici guaina isolante:
    - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso
    - Conduttività termica (a 40°C): ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497)
    - Classe di reazione al fuoco: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1)
    - Spessore rivestimento: Conforme all’allegato B- TAB 1 del DPR 412/93

    Misure disponibili:
    16x2 blu da 50 metri con spessore isolamento 10 mm
    20x2 blu da 50 metri con spessore isolamento 13 mm
    26x3 blu da 25 metri con spessore isolamento 13 mm
    32x3 blu da 25 metri con spessore isolamento 13 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerpexra_insulated_darkblue_pipe
  • Famiglia di prodottoMultilayer Pipe
  • Gruppo di famigliaGerpex RA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING