Pompa di Calore a basamento per la produzione di acqua calda sanitaria.
Bollitore in acciaio inox Aisi 316L con resistenza elettrica di integrazione e con serpentino per il collegamento dei collettori solari termici. Coibentazione in poliuretano espanso rigido esente da CFC e HCFC con spessore medio 50 mm. Fornito di serie con due anodi elettronici anticorrosione. Capacità 300 litri.
Conforme al D.M. 06.04.2004 n. 174 ai fini dell’impiego con acque destinate al consumo umano.
Completa di connessione anello di ricircolo e dispositivo di sicurezza “pressione-temperatura” a corredo.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.
Compressore di tipo rotativo posizionato su supporti antivibranti in gomma per ridurre la trasmissione delle vibrazioni all’intero sistema. Refrigerante utilizzato R134a. Scambiatore condensatore in alluminio esterno al serbatoio. Ventilatore radiale. Involucro di colore grigio argento e pannelli frontali in ABS. Raccordi ingresso e uscita aria di diametro 150 per l’allacciamento opzionale di un sistema canalizzato per l’estrazione d’aria nei locali diametro 160 con una lunghezza totale fino a 10 m.
Pannello di controllo “touch screen” retroilluminato per facilitare le impostazioni dei vari parametri di funzionamento: accensione e spegnimento dell’unità, impostazione del timer per il funzionamento dell’unità nelle 24 ore, regolazione della temperatura dell’acqua, attivazione del riscaldatore elettrico e gestione del circolatore relativo al circuito dei collettori solari attraverso l’apposita sonda.
Dati tecnici:
- Fluido refrigerante R134a (GWP = 1430): 1250 g
- Pressione massima di esercizio: 7 bar
- Limiti operativi lato acqua/aria: 9÷60 °C / -5÷43 °C
- Alimentazione elettrica: 230 Vac – 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita nominale dal compressore: 460 W
- N° e potenza riscaldatori elettrici: 1 x 1.500 W
- Potenza massima assorbita: 2.050 W
- Corrente massima assorbita: 8,92 A
- Grado di protezione IPX1B
- Portata aria nominale 400 m³/h
- Pressione statica utile 40 Pa
- Connessione attacchi (lato sinistro) 3/4”
- Dimensioni LxHxP 600x1810x670 mm
- Dimensioni condotti aria: D160
- Peso a vuoto 122 kg. Peso con acqua 422 kg