Pubblica i tuoi prodotti
VMC - RECUPERA MED A - 450
Emmeti SPA

VMC - RECUPERA MED A - 450

Unità VMC, a doppio flusso, con recupero di calore, per installazione verticale a parete RECUPERA MED A-450

Voce di capitolato
  • Unità di ventilazione meccanica controllata (VMC), a doppio flusso, con recupero di calore, per installazione verticale a parete, versione AUTOMATICA.
    Struttura in lamiera zincata, verniciata a polvere colore RAL 9010, con isolamento termico ed acustico in polipropilene espanso.
    Ventilatori (immissione aria ambiente ed espulsione aria viziata) con motore EC “brushless”, ad altissima efficienza e dotato di protezione termica e ventola, di tipo centrifugo a pale rovesce, bilanciata dinamicamente. Funzionamento silenzioso.
    Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.
    Staffa di fissaggio per aggancio semplificato a parete.
    N° 2 filtri (presa aria esterna e ripresa aria ambiente), classe di efficienza di filtrazione G4, facilmente estraibili.
    Ulteriore filtro presa aria esterna classe di efficienza F7.
    Protezione antigelo automatica, per prevenire la formazione di ghiaccio lato immissione dello scambiatore.
    Due fori di scarico condensa, per utilizzo a seconda della stagione.
    By-pass integrato per il funzionamento “free cooling”, durante la stagione estiva, ad attivazione automatica.
    Impostazione della velocità massima tramite apposito selettore (7 livelli).
    Comando multifunzione a corredo:
    - Impostazione e selezione di 3 velocità
    - Funzione Boost
    - Modalità Holiday e Night Mode
    - Funzionamento “free cooling” (By-pass automatico)
    - Bilanciamento flussi
    - Indicatore manutenzione filtri sporchi e segnalazione guasti
    - Contatore ore funzionamento
    - Predisposizione, tramite contatti puliti da tensione, per collegamento a sensori ambiente remoti quali SEIRxx, SEHRxx, SECO2W
    - Ingresso analogico 0-10 V, Slave, per collegamento ad eventuale sistema domotico
    - Predisposizione per attivazione modalità Boost tramite contatto remoto
    - Controllo batteria Pre o Post riscaldamento
    - Controllo deumidificatore tramite contatto remoto (es. umidostato esterno).

    Dati tecnici in accordo al Regolamento UE n. 1254/2014
    - Portata aria massima (100 %): 520 mc/h
    - Pressione statica utile (100 %): 100 Pa
    - Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz 1~
    - Potenza elettrica massima assorbita 350 W
    - Grado di protezione IPX4
    - Classe di consumo specifico di energia: B (con controllo manuale); A (con controllo ambiente centralizzato o locale)
    - Portata di riferimento 101 l/s
    - Efficienza termica di recupero calore 82 %
    - Livello di potenza sonora: 58 dB(A)
    - Temperatura ambiente operativa: da 0 a 40 °C
    - Dimensioni LxHxP: 778x799x549 mm
    - Prese aria: De 148 (155) mm
    - Peso 44,0 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorecupera_med_A_450
  • Famiglia di prodottoVMC
  • Gruppo di famigliaRecupera MED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fans
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
  • Numero OmniClass23-33 31 19
  • Titolo OmniClassFans

Disponibilità Regionale

Europa