Unità di ventilazione meccanica controllata (VMC), a doppio flusso, con recupero di calore, da incasso per installazione orizzontale a soffitto, versione AUTOMATICA.
Struttura in lamiera zincata, verniciata a polvere colore RAL 9010, con isolamento termico ed acustico in polipropilene espanso.
Ventilatori (immissione aria ambiente ed espulsione aria viziata) con motore EC “brushless”, ad altissima efficienza e dotato di protezione termica e ventola, di tipo centrifugo a pale rovesce, bilanciata dinamicamente. Funzionamento silenzioso.
Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.
N° 2 filtri (presa aria esterna e ripresa aria ambiente), classe di efficienza di filtrazione G4, facilmente estraibili.
Filtro presa aria esterna classe di efficienza F7 su richiesta.
Protezione antigelo automatica, per prevenire la formazione di ghiaccio lato immissione dello scambiatore.
Due fori di scarico condensa, per utilizzo a seconda della stagione.
By-pass integrato per il funzionamento “free cooling”, durante la stagione estiva, ad attivazione automatica.
Impostazione della velocità massima tramite apposito selettore (7 livelli).
Comando multifunzione a corredo:
- Impostazione e selezione di 3 velocità
- Funzione Boost
- Modalità Holiday e Night Mode
- Funzionamento “free cooling” (By-pass automatico)
- Bilanciamento flussi
- Indicatore manutenzione filtri sporchi e segnalazione guasti
- Contatore ore funzionamento
- Predisposizione, tramite contatti puliti da tensione, per collegamento a sensori ambiente remoti quali SEIRxx, SEHRxx, SECO2W
- Ingresso analogico 0-10 V, Slave, per collegamento ad eventuale sistema domotico
- Predisposizione per attivazione modalità Boost tramite contatto remoto
- Controllo batteria Pre o Post riscaldamento
Dati tecnici in accordo al Regolamento UE n. 1254/2014:
- Portata aria massima (100 %): 177 mc/h
- Pressione statica utile (100 %): 100 Pa
- Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz 1~
- Potenza elettrica massima assorbita 95 W
- Grado di protezione IPX2
- Classe di consumo specifico di energia: B (con controllo manuale); A (con controllo ambiente centralizzato o locale)
- Portata di riferimento 34 l/s
- Efficienza termica di recupero calore 82 %
- Livello di potenza sonora: 50 dB(A)
- Temperatura ambiente operativa: da 0 a 40 °C
- Dimensioni LxHxS: 536x906x269 mm
- Prese aria: De 125 mm
- Peso 18,5 kg