Pubblica i tuoi prodotti
Testa termostatica Sensor
Emmeti SPA

Testa termostatica Sensor

La testa di regolazione termostatica Sensor è impiegata per la regolazione della temperatura ambiente grazie ad un elemento sensibile contente un fluido con un determinato coefficiente di dilatazione. La variazione di volume nell’elemento sensibile determina l’escursione di un pistone che aziona lo stelo dell’otturatore. La temperatura, alla quale la valvola apre o chiude, viene regolata per mezzo della manopola della testa termostatica di regolazione.

Voce di capitolato
  • Testa di regolazione termostatica per valvole termostatizzabili Full.

    La testa è costruita da:
    - Manopola di regolazione in ABS bianco RAL 9003
    - Cestello in PA 6.6 rinforzato
    - Sensore termostatico ad espansione di liquido
    - Anello in acciaio per molle
    - Spintore in resina acetalica naturale
    - Molla in acciaio classe DUNI 3823 nichelato
    - Stelo in resina acetalica naturale
    - Base in PA 6.6 rinforzato
    - Limitatore di regolazione blu e rosso in resina acetalica
    - Ghiera M 30x1,5 in ottone TN UNI EN 12164 CW614N nichelato

    Dati tecnici relativi all’accoppiamento della testa termostatica e la valvola Full:
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Pressione massima differenziale: 1 bar
    - Influenza della pressione differenziale: 0,3 K
    - Temperatura massima ambiente: 40°C
    - Temperatura massima acqua impianto: 100°C
    - Temperatura di stoccaggio: - 10°C ÷ + 50°C
    - Campo di regolazione: 7÷ 28°C
    - Alzata nominale: 0,22 mm/K
    - Isteresi: 0,6 K
    - Intervento antigelo: 7°C
    - Portata nominale
    - Autorità: 0,88
    - Influenza temperatura acqua: 1K
    - Tempo di risposta: 25 minuti

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoThermatic_Sensor
  • Famiglia di prodotto HVAC
  • Gruppo di famigliaSensor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-10
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves