Pubblica i tuoi prodotti
Valvola a sfera Top Maschio - Maschio 24x19 con maniglia a farfalla
Emmeti SPA

Valvola a sfera Top Maschio - Maschio 24x19 con maniglia a farfalla

Le valvole TOP di Emmeti, grazie al sistema di produzione altamente automatizzato permette di ottenere un elevato standard qualitativo, garantendo la costanza delle caratteristiche costruttive e fluidodinamiche. Ogni valvola prodotta è testata in fase di montaggio con l'impiego di speciali stazioni elettropneumatiche per garantire una tenuta adatta a tutti gli impieghi. Le valvole TOP sono costruite da: - Corpo ottone UNI EN 12165 CW617N - DW - Manicotto ottone UNI EN 12165 CW617N - DW - Sfera ottone UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Guarnizioni sfera P.T.F.E. - Asta ottone UNI EN 12164 CW617N - DW - Tenute asta O-ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Farfalla in alluminio verniciata - Vite acciaio zincato Grazie ai materiali utilizzati le valvole Progress trovano largo impegno in numerosi settori tecnici: - Impianti di riscaldamento - Impianti di condizionamento ed acqua refrigerata - Impianti idrosanitari - Impianti di irrigazione - Impianti aria compressa - Impianti di trasporto fluidi industriali
Voce di capitolato
  • Valvola a sfera per acqua 24x19 – 24x19 con maniglia a farfalla di colore rosso. Costruzione: - Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N - Manicotto in ottone UNI EN 12165 CW617N - Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N - Guarnizione sfera P.T.F.E - Asta in ottone UNI EN 12164 CW614N - Tenute asta o-ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Farfalla in alluminio - Dado in alluminio zincato Dati tecnici: - Pressione nominale: 32 bar - Pressione massima di esercizio con tenute 24x19: 10 bar - DN: 15 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTOP_MM_24x19_butterfly
  • Famiglia di prodottoWater Valves
  • Gruppo di famigliaTOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves

Disponibilità Regionale

Europa
Italia