Pubblica i tuoi prodotti
CTC GSi 16

CTC GSi 16

Speed-controlled heat pump for ground source, lake or geothermal heating. Produces over 300 litres of hot water. Very quiet, 36 dB. Can be controlled from a smartphone with CTC Connect+. HP-Keymak certified.
Voce di capitolato
  • 4-16kW 3x400V 50Hz. Can control two different heating systems. Highest energy class A +++
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogsi-16
  • Famiglia di prodottoHeatpump
  • Gruppo di famigliaGround source heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1912
  • Larghezza (mm)596
  • Profondità (mm)673
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)275
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_36
  • Descrizione Uniclass 2015Ground source heat pumps

Disponibilità Regionale

Europa Asia