Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec CROSS18

Unique ref.: dit-cross18
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Gate Automation & Barriers
Gruppo prodotto: Sliding Gates
Larghezza (mm): 440
Altezza (mm): 375
Profondità (mm): 205
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Ditec Cross 18 è l'automazione per cancello automatico per ante fino a 1800 Kg.
Perfetto anche in condizioni Impiego intenso.
Forte: motoriduttore in lega di alluminio pressofuso con vite senza fine in
acciaio e grasso lubrificante idoneo per temperature da -35°C a +55°C.
Sicuro: elettrofreno e frizione elettronica per garantire irreversibilità e punti
di arresto precisi. Sblocco a maniglia protetto da chiave in caso di blackout.
Versatile: viti di livellamento verticale e asole di regolazione orizzontale per
adattare l’automazione alla superficie d’appoggio e alla cremagliera del cancello elettrico.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Cancelli
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Codice UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Codice: L4412
Uniclass 1.4 Descrizione: Gates
Uniclass 2.0 Codice: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Descrizione: Gate Closers
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Descrizione: Aluminium gates
NBS Reference Codice: 36-59-33
NBS Reference Descrizione: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Numero OmniClass: 23-11 25 15 15
Titolo OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment