Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Ditec CROSS30

Unique ref.: dit-cross30
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Gate Automation & Barriers
Gruppo prodotto: Sliding Gates
Larghezza (mm): 530
Altezza (mm): 588
Profondità (mm): 270
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Ditec Cross 30 è l'automazione per cancelli scorrevoli con peso fino a 3000 Kg.
Adatto per impiego intensivo e ciclo continuo 100% del cancello elettrico.
Affidabile: motoriduttore autoventilato in acciaio e bronzo con elettrofreno, vite senza fine cementata, temperata e rettificata con corona in bronzo, accoppiamento in bagno d’olio.
Pratico: il robusto sblocco a leva è facilmente accessibile aprendo la porta
d’ispezione protetta da chiave, garantendo l’accesso solo a personale qualificato.
Ditec CROSS30 ha un motore trifase 400 Vca con finecorsa magnetico e quadro di comando incorporato.
La soluzione ideale per il tuo cancello automatico scorrevole industriale.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Landscaping - Gates
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Codice UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Codice: L4412
Uniclass 1.4 Descrizione: Gates
Uniclass 2.0 Codice: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Descrizione: Gate Closers
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Descrizione: Aluminium gates
NBS Reference Codice: 36-59-33
NBS Reference Descrizione: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Numero OmniClass: 23-11 25 15 15
Titolo OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment