Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec Civik

Unique ref.: dit-cvk
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Automatic Doors
Gruppo prodotto: Sliding Automatic Doors
Larghezza (mm): 3300
Altezza (mm): 75
Profondità (mm): 130
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Ditec Civik è l'automazione per porta pedonale automatica scorrevole semplice da installare e versatile nelle sue molteplici applicazioni.
Ditec Civik rappresenta la soluzione ideale per tutti gli ambienti residenziali e commerciali quali uffici e studi caratterizzati da eleganza e ricerca di stile.
E' ELEGANTE grazie al design dalle linee essenziali Compatta ed ai suoi 75 mm di altezza cover
E' VERSATILE perchè applicabile su serramento generico, anta in cristallo o in legno e perchè dotata delle diverse modalità come PUSH&GO e PULL&CLOSE
Ditec Civik è caratterizzata da qualità e prestazione: utilizzabile con sensori, comandi a pulsante o comandi radio (il telecomando Ditec ZEN)


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Descrizione: Sliding doorset systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-77
NBS Reference Descrizione: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 13 19
Titolo OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors