Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec DAB105

Unique ref.: dit-dab105
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Automatic Doors
Gruppo prodotto: Swing Automatic Doors
Larghezza (mm): 720
Altezza (mm): 111
Profondità (mm): 131
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Ditec DAB105 è l'automazione per porte automatiche battenti di tipo elettromeccanico, servo assistita con molla,
motoriduttore 24 Vcc e cinematica gestita da encoder, per una sicura ed affidabile gestione dei movimenti della porta in ogni situazione.
QUALITÀ E PRESTAZIONE
Portata massima fino a 200 kg per coprire ogni esigenza in ambito commerciale
Motoriduttore 24 Vcc, gestione cinematica con encoder, chiusura a molla e a motore
Regolazione forze di chiusura e ritardo di apertura
VERSATILE
Unico operatore per entrambe le funzioni PUSH&GO, Servoassistenza, LOW ENERGY
Schede ESE ed ESA per la gestione di funzioni aggiuntive specifiche
FACILE DA ASSEMBLARE
Settaggi facili ed accurati tramite potenziometri e dip-switch
Processo di autoapprendimento automatico
10 gruppi di parametri preconfigurati

Ditec DAB105 è la soluzione ideale per la tua porta automatica battente


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Apriporta
Nome UNSPSC: Door openers
Codice UNSPSC: 30171512
Uniclass 2015 Codice: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Descrizione: Automatic swing-door operators
Numero OmniClass: 23-17 11 11
Titolo OmniClass: Door Components