Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec DAB205 (doppia anta)

Unique ref.: dit-dab205-2
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Automatic Doors
Gruppo prodotto: Swing Automatic Doors
Larghezza (mm): 720
Altezza (mm): 111
Profondità (mm): 131
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Ditec DAB205 rappresenta il top di gamma per le porte automatiche a battente: caratterizzata da un potentissimo motoriduttore che agisce in fase di apertura e chiusura (unitamente all’azione di una molla in chiusura), permette di rendere automatiche porte a battente fino a circa 400 kg di peso.
L'avanzato quadro elettronico integrato permette poi di gestire facilmente un gran numer di parametri ed adattare il funzionamento a tutte le applicazioni.
QUALITÀ E PRESTAZIONE
Portata massima fino a 400 kg per coprire ogni esigenza installativa.
Adatto per applicazioni pesanti ed utilizzo intensivo, testato per 1.000.000 di cicli e oltre.
Soluzione molla + motore per una chiusura perfetta.
SICURA ED AFFIDABILE
LED esterno per il monitoraggio della stato porta automatica.
Kit batterie per sopperire ai casi di manacanza corrente.
Schede ESA e ESE per elettroserratura, sensori presenza ed allarmi.
VERSATILE
Ditec DAB205 è l'unico operatore dotato delle funzioni PUSH&GO, Servoassistenza, LOW ENERGY.
Ben 16 gruppi di parametri preconfigurati.
Disponibile sia con braccio PULL, sia PUSH anche in versione per porte tagliafuoco.
Perfetto anche per porte a doppia anta battente grazie al cavo di sincronismo ed al giunto carter.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Apriporta
Nome UNSPSC: Door openers
Codice UNSPSC: 30171512
Uniclass 2015 Codice: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Descrizione: Automatic swing-door operators
Numero OmniClass: 23-17 11 11
Titolo OmniClass: Door Components