Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec Neos

Unique ref.: dit-neos
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Gate Automation & Barriers
Gruppo prodotto: Sliding Gates
Larghezza (mm): 335
Altezza (mm): 325
Profondità (mm): 220
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Ditec Neos è l'automazione per cancelli scorrevoli con peso da 300 fino a 1000 kg
Si tratta di un prodotto completo e molto versatile: la scelta dei materiali di elevata qualità
e la disposizione interna dei componenti sono pensate per durare nel tempo
e per resistere ad umidità, polvere e insetti.
Oltre alla procedura di autoapprendimento, sono disponibili tre configurazioni
predefinite ad uso residenziale e condominiale e una memoria estraibile
su cui salvare i parametri di funzionamento e duplicarli su un altro operatore.
Il contatore totale e parziale (resettabile) di manovre permettono di
conoscere il numero totale di cicli effettuati dal cancello automatico e di impostare una soglia di
manutenzione programmata.
Frequenze disponibili 433 MHz di serie e 868 MHz in caso di disturbi e
interferenze.
Ditec Neos è la soluzione ideale per il tuo prossimo cancello elettrico.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Cancelli
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Codice UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Codice: L4412
Uniclass 1.4 Descrizione: Gates
Uniclass 2.0 Codice: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Descrizione: Gate Closers
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Descrizione: Aluminium gates
NBS Reference Codice: 36-59-33
NBS Reference Descrizione: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Numero OmniClass: 23-11 25 15 15
Titolo OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment