Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec QIK7

Unique ref.: dit-qik7
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Gate Automation & Barriers
Gruppo prodotto: Automatic Barriers
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 1050
Profondità (mm): 320
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Ditec Qik 7EH è la barriera automatica dalle prestazioni elevate, sinonimo di
lunga durata: testata per oltre 1 milione di cicli ha una velocità di apertura
fino a 2 sec (a 90°).
Versatile: semplice regolazione della velocità in apertura, chiusura e del tempo
di chiusura automatica; della regolazione della forza e dello spazio di frenata.
Completa: ha un elettroblocco di chiusura che garantisce maggior sicurezza contro
aperture indesiderate, asta con snodo quando il movimento verticale dell’asta
è limitato in altezza, kit di illuminazione dell’asta per maggiore visibilità, scheda per
funzionamento in modalità batteria con ricarica da rete elettrica o da pannelli
solari.
Semplice da installare: un unico modello 24 Vcc per passaggio con luce netta da 1,3 m a
5,8 m bilanciando il peso dell’asta e degli accessori aggiuntivi (appoggio mobile,
siepe, etc.) semplicemente scegliendo la molla più adatta tra le 4 disponibili.
Le barriere automatiche Ditec sono perfette sia per contesti residenziali che parcheggi commerciali.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Cancelli
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Codice UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Codice: L4412
Uniclass 1.4 Descrizione: Gates
Uniclass 2.0 Codice: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Descrizione: Gate Closers
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Descrizione: Aluminium gates
NBS Reference Codice: 36-59-33
NBS Reference Descrizione: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Numero OmniClass: 23-11 25 15 15
Titolo OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment