Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec REX

Unique ref.: dit-rex
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Automatic Doors
Gruppo prodotto: Sliding Automatic Doors
Larghezza (mm): 3300
Altezza (mm): 190
Profondità (mm): 100
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Ditec REX è l'automazione per porte automatiche scorrevoli con peso fino a 100 kg (1 anta) o 140 kg (2 ante).
La semplicità di montaggio e la versatilità nelle sue applicazioni rendono Ditec Rex un’automazione di larghissima diffusione ed una porta automatica scorrevole di grande successo.
INTELLIGENTE: il quadro elettronico EL20 a microprocessore permette una gestione ottimale del movimento della porta mentre il motoriduttore a 24 Vcc è dotato di encoder me il massimo controllo e sicurezza di utilizzo
FACILE DA ASSEMBLARE: il gruppo di trazione e quadro elettronico sono integrati in un unico blocco; la semplicità di programmazione e installazione è garantita tramite dip-switch e trimmer
AFFIDABILE E DI QUALITÀ: Ditec REX ha la guida di scorrimento in profilato di alluminio anodizzato integrato nel cassonetto; le ruote in nylon rinforzato e la cinghia di trazione in materiale sintetico elettro-conduttore sono soluzioni al top; il comando «safety test» permette il monitoraggio dei dispositivi di sicurezza


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Descrizione: Sliding doorset systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-77
NBS Reference Descrizione: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 13 19
Titolo OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors