Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ditec Valor L-N-P

Unique ref.: dit-vall
Produttore: Entrematic
Famiglia prodotto: Automatic Doors
Gruppo prodotto: Sliding Automatic Doors
Larghezza (mm): 3300
Altezza (mm): 145
Profondità (mm): 175
Data di pubblicazione: 2017-02-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Ditec Valor è la porta automatica scorrevole progettata per soddisfare le più esigenti necessità applicative in ambito commerciale. Design, Tecnologia e componenti elettro-meccanici all’avanguardia fanno di Valor l’operatore di punta all’interno della vasta offerta Ditec Entrematic.
E' disponibile per serramenti fino a 150 kg (1 anta) o 300 kg (2 ante).
Ditec Valor è disponibile anche in versione telescopica per le porte automatiche da installare in spazi compatti.
ELEGANTE
Design italiano semplice ed elegante allo stesso tempo con sensori di sicurezza, leva di sblocco e display MD1 integrabili sotto il carter.
Testate in plastica con predisposizione per inserimento di accessori
FACILE DA ASSEMBLARE
Sistema monoblocco comando/trazione estremamente compatto.
Carrelli installabili a banco con sistema di antiscarrucolamento iper-collaudato.
Attacchi anta con asole aperte per semplificare il montaggio delle ante.
VERSATILE
Grande campo di regolazione dei parametri di funzionamento.
3 differenti versioni di blocco: standard, antipanico e bistabile.
Studiata per lavorare con tutte le serie profili PAM (ante in cristallo, PAM 16, PAM 23 e PAM 30), ALU48 e adattabile ai profili commerciali e con sistemi antisfondamento meccanico.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Descrizione: Sliding doorset systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-77
NBS Reference Descrizione: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 13 19
Titolo OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors