Pubblica i tuoi prodotti
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 1 fessura diffusore lineare per climatizzazione

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-slot è un diffusore lineare per climatizzazione nascosto, progettato per un’integrazione discreta in soffitti e pareti in cartongesso. Questo modello è adatto agli impianti di climatizzazione con collegamenti al condotto da 125 mm. Il plenum in EPP termicamente isolato e i componenti metallici coibentati riducono al minimo il rischio di condensa negli impianti di climatizzazione. Il diffusore viene fissato direttamente ai profili in gesso e verniciato insieme alla superficie circostante. Dopo l’installazione, resta visibile solo una fessura lineare pulita, creando un dettaglio architettonico discreto negli interni moderni.

    Caratteristiche principali:

    • Plenum termicamente isolato realizzato in materiale EPP
    • Tutti i componenti metallici sono protetti da uno strato isolante dedicato
    • Corpo del plenum pressurizzato che racchiude completamente il corpo metallico
    • Sei posizioni flessibili per collegamenti al condotto da 125 mm: 3 dall’alto e 3 dal lato
    • Una fessura lineare visibile
    • Sistema puzzle-lock per collegare più diffusori di climatizzazione e ventilazione in un’unica linea continua
    • Struttura leggera per una movimentazione e un’installazione pratiche
    • Adatto all’installazione in soffitti e pareti in cartongesso
    • Prodotto testato in laboratorio e fornito in imballaggio sicuro
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Riduce al minimo il rischio di condensa all’interno dell’assemblaggio del diffusore
    • Offre maggiore flessibilità nel posizionamento e nel collegamento dei condotti
    • Crea una linea continua di diffusori nascosti negli interni
    • Si integra a filo con la superficie circostante in cartongesso
    • Può essere stuccato e verniciato nello stesso colore del soffitto o della parete
    • Aiuta a ridurre il rischio di crepe visibili attorno al diffusore installato
    • Mantiene un aspetto pulito e minimalista, con una sola fessura visibile
    Voce di capitolato
      • Modello: LINEO PRO CONDI 125, 1 fessura
      • Codice prodotto: LP125.120.303 (EAN 4779051541348)
      • Dimensioni: 1218 × 198 × 191 mm
      • Fessura: 1 × 1050 mm × 20 mm
      • Diametro attacco condotto: 125 mm
      • Fornito con due attacchi Ø 125 mm
      • Sei posizioni flessibili per collegamenti al condotto da 125 mm: 3 dall’alto e 3 dal lato
      • Portata d’aria: 140–280 m³/h
      • Velocità nel nucleo (massima): 3 m/s
      • Larghezza di installazione tra i profili: 134 mm
      • Altezza minima di installazione: 191 mm
      • Plenum termicamente isolato realizzato in materiale EPP
      • Sistemi di canalizzazione: Plastica
      • Flusso d’aria: Mandata e ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Verniciabile, antistatico
      • Sistema puzzle-lock per collegare più diffusori di climatizzazione e ventilazione in un’unica linea continua
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineo-pro-condi-125mm-1slot-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America