Pubblica i tuoi prodotti
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
    Ergovent

    LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare

    ERGOVENT LINEO PRO PROFILE 90 è un diffusore di ventilazione a scomparsa che offre una ventilazione elegante e perfettamente integrata grazie al montaggio diretto sui profili in gesso. La fessura minimale si integra armoniosamente in soffitti e pareti in cartongesso, mentre la valvola di bilanciamento integrata garantisce un controllo preciso del flusso d’aria.

    Caratteristiche principali:

    • Valvola di bilanciamento integrata per una regolazione semplice del flusso d’aria dalla superficie
    • Fissaggio diretto ai profili in gesso
    • Connessioni rapide e sicure per tubazioni flessibili da 90 mm
    • Box canali in plastica antistatica e antibatterica
    • Base in materiale riciclato che si integra con il cartongesso per maggiore durabilità
    • Imballaggio sicuro per il trasporto
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Aspetto perfettamente integrato dopo rasatura e verniciatura, con solo una sottile fessura visibile
    • Adatto per installazione verticale o orizzontale
    • Design antistatico e antibatterico che riduce la manutenzione
    • Struttura resistente alle crepe, integrata con il cartongesso
    • Regolazione del flusso d’aria semplice anche dopo l’installazione
    Voce di capitolato
      • Modello: LINEO PRO PROFILE 90, 1 fessura
      • Codice prodotto: LP90.120.201
      • Dimensioni: 1000 × 194 × 161 mm
      • Fessura: 1 × 1000 mm × 20 mm
      • Diametro attacco condotto: 90 mm
      • Portata d’aria: 80–120 m³/h
      • Velocità nel nucleo (massima): 3 m/s
      • Larghezza di installazione tra i profili: 135 mm
      • Altezza minima di installazione: 160 mm
      • Contenuto: Diffusore, adattatore, fissaggio, istruzioni
      • Applicazione: Mandata, ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Plastica riciclata, antistatico
      • Garanzia: A vita
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineo-pro-profile-90mm-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America