Unique ref.: | Sliding-Door-Evokit_Absolute-Single |
---|---|
Produttore: | Ermetika |
Famiglia prodotto: | Flush doors |
Gruppo prodotto: | Evokit Absolute |
Data di pubblicazione: | 2018-07-23 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Showcase (modello esempio) |
Ermetika presents the first Absolute Evokit doorframe, which holds a technological, functional value with refined aesthetic sense. Extremely easy to assemble, the visible leaf surfaces are free of jambs and architraves, which grants a linear and essential appearance. Ideal for those who create minimal design solutions for elegant interiors, furnishing without the need of additional components in order to respond to the wish of simplicity and sobriety. The system in kit adds the unique ease and convenience.
Prodotto url: | |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://drive.google.com/open?id=1N7xNd60Sa_bEV2qIineSDppiirqL3brk |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://drive.google.com/open?id=1isS7qhaIRRHbIjd1NarzxqzaYL14oAUA |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ermetika/product/sliding-door-evokit_absolute-single
Materiale principale: | Sheet metal |
---|---|
Materiale secondario: | Aluminium |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte scorrevoli |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23-77 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Codice: | 59-23-77 |
NBS Reference Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Nome | Valore |
---|---|
Material - Core | wood |
Maximum Door Height | 2700 mm |
Maximum Door Width | 1200 mm |
Minimum Door Width | 600 mm |
Thickness | 40 mm |
Wall Type | plasterboard |
BIMobject®