Pubblica i tuoi prodotti
EVOKIT SINGOLO - Controtelaio per porta scorrevole
EVOKIT SINGOLO - Controtelaio per porta scorrevole
    Ermetika
    Archiviato

    EVOKIT SINGOLO - Controtelaio per porta scorrevole

    EvoKit è la versione non assemblata del sistema classico di porta scorrevole Evolution, disponibile in un comodo kit di facile e rapida installazione. È stato progettato per risolvere qualsiasi problema legato agli ambienti domestici limitati, consentendo il massimo sfruttamento dello spazio. Attenzione: il prodotto ha dimensioni specifiche per ogni paese. Scarica il file BIM disponibile per Italia e UK o contatta l'azienda per ulteriori informazioni. Disponibile per i seguenti spessori: CARTONGESSO: 107 e 125 mm.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE PRINCIPALI Sistema di porte a scomparsa in metallo in kit di barre metalliche zincate. - 12 barre di rinforzo - Peso massimo della porta 100Kg.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSliding_door_Evokit_single
    • Famiglia di prodottoInterior door systems
    • Gruppo di famigliaEvokit
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-07-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Frames
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors