Unique ref.: | Sliding_door_Evolution_double |
---|---|
Produttore: | Ermetika |
Famiglia prodotto: | Interior door systems |
Gruppo prodotto: | Evolution |
Data di pubblicazione: | 2018-07-23 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Showcase (modello esempio) |
Ermetika’s Evolution double system is made of two opposite systems hosting parallel sliding doors that converge to the centre when they are closed. The Evolution double door system is the innovative solution for large spaces. It enables adjoining rooms to become one. With the simultaneous opening accessory, the double doors move together when sliding just one of the doors, creating a wider room from two adjacent ones. Evolution Double Door enhance your everyday life by offering more living space.
MAIN FEATURES
Prodotto url: | https://www.ermetika.it/en/prodotti/controtelai-per-interni/evolution-dopp... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://drive.google.com/open?id=1fXcGj61akKejvah-j9aWSdAU38MIiee2 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.ermetika.it/wp-content/uploads/2017/06/Technical_sheet_Evoluti... |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=2PezhwE-zhc |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ermetika/product/sliding_door_evolution_double
Materiale principale: | Sheet metal |
---|---|
Materiale secondario: | Wood |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte scorrevoli |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23-77 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Codice: | 59-23-77 |
NBS Reference Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Nome | Valore |
---|---|
Glazing Thickness | 8 mm — 12 mm |
Material - Core | wood |
Maximum Door Height | 2700 mm |
Maximum Door Width | 3000 mm |
Minimum Door Width | 1200 mm |
Thickness | 40 mm |
Wall Type | plaster ; plasterboard |
BIMobject®