Unique ref.: | Sliding_door_Evolution_single |
---|---|
Produttore: | Ermetika |
Famiglia prodotto: | Interior door systems |
Gruppo prodotto: | Evolution |
Data di pubblicazione: | 2018-07-23 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Showcase (modello esempio) |
Ermetika’s Evolution system uses a single, lateral system to hold the sliding door and guarantees the optimization of space by allowing the door to “disappear” into the wall. The Evolution model frees up precious space usually set aside for conventional hinged doors to open. Designed to be easily and quickly installed it can replace an existing hinged swinging door as well as installed in new builds.
MAIN FEATURES
Prodotto url: | https://www.ermetika.it/en/prodotti/controtelai-per-interni/evolution-sing... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://drive.google.com/open?id=1fXcGj61akKejvah-j9aWSdAU38MIiee2 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.ermetika.it/wp-content/uploads/2017/06/Technical_sheet_Evoluti... |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=2PezhwE-zhc |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ermetika/product/sliding_door_evolution_single
Materiale principale: | Sheet metal |
---|---|
Materiale secondario: | Wood |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte scorrevoli |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23-77 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Codice: | 59-23-77 |
NBS Reference Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Nome | Valore |
---|---|
Glazing Thickness | 8 mm — 12 mm |
Material - Core | wood |
Maximum Door Height | 2700 mm |
Maximum Door Width | 1500 mm |
Minimum Door Width | 600 mm |
Thickness | 40 mm |
Wall Type | plaster ; plasterboard |
Warranty | 15 years |
BIMobject®