Pubblica i tuoi prodotti
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip

    Gustav hook strip

    A simple hook strip for small spaces. Tubes in metal or bars in wood. 

    The wall fittings and the hooks are made in aluminium with a knob in wood. 

    Gustav came about as a way of using the waste from cut wooden bars for the Nostalgi rack.

    Voce di capitolato
    • Measurement:

      400x100x195 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 380

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Bracket material: Aluminum

      Hook material: Aluminium

      Bars in wood or metal, hooks in recycled aluminium with wooden knobs

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogustav-hook-strip
    • Famiglia di prodottoHook strips
    • Gruppo di famigliaGustav hook strip
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-21
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descrizione Uniclass 2015Holders and hooks
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numero OmniClass23-21 15 19 13
    • Titolo OmniClassCoat Hooks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America