Pubblica i tuoi prodotti
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook

    Mama Hook - Aluminium wall hook

    Jonas Bergfeldt’s Mama wall hook is a characterful hook which gives a warm welcome with its open arms. 

    Mama has been awarded the ‘Outstanding Swedish Design’ prize and has been commended at several international shows. 

    The Mama hook is the shining star in our hook collection and fits into most settings.

    Voce di capitolato
    • Measurement:

      105x40x60 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 22

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), red (RAL 3020), fir green (RAL 6009), beige grey

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomama-hook
    • Famiglia di prodottoHooks
    • Gruppo di famigliaMama hook
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-28
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descrizione Uniclass 2015Holders and hooks
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numero OmniClass23-21 15 19 13
    • Titolo OmniClassCoat Hooks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America