Pubblica i tuoi prodotti
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico551000
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaHand Towel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)372
    • Larghezza (mm)337
    • Profondità (mm)203
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)3.18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-21 43 15 13
    • Titolo OmniClassBathroom Tissue Dispensers