Pubblica i tuoi prodotti
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    The Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser is ideal for medium to high traffic washrooms with a high focus on guest satisfaction. It ensures high efficiency and that toilet paper is always available for guests by holding up to nine times more paper than two conventional toilet rolls.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico558048
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)207
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)1.06
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers