Pubblica i tuoi prodotti
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico562000
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaAir Care
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)174
    • Larghezza (mm)97
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inMalesia
    • Peso Netto (Kg)0.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air fresheners
    • Numero OmniClass23-21 43 15 11
    • Titolo OmniClassAir Freshener Dispensers