Pubblica i tuoi prodotti
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls is designed for multi-task situations, tight spaces and wash stations where easy access and fast, safe dispensing is required.
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Durable teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible one hand dispensing: Take as much as you need and always have one hand free
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico659008
    • Famiglia di prodottoPerformance
    • Gruppo di famigliaCentrefeed Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)356
    • Larghezza (mm)248
    • Profondità (mm)232
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.338
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers