Pubblica i tuoi prodotti
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Image Design Mini Jumbo Bath Tissue Roll Dispenser with Reserve system features a gently brushed stainless steel with fine lines and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Roll break prevents paper over spin. Stub roll feature allows for full roll consumption. large capacity rolls allow service for high-traffic areas without adding extra dispensers. Roll is covered to minimize cross contamination.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico463002
    • Famiglia di prodottoImage Line
    • Gruppo di famigliaMultifold Hand Towels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)18
    • Larghezza (pollici)12
    • Profondità (pollici)4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers