Pubblica i tuoi prodotti
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Image Design Xpress® Hand Towel Dispenser system features a gently brushed stainless steel with fine lines; and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Extra slim design is both space-saving and elegant. One at-a-time dispensing reduces costs and delivers optimal hygiene. Touch free dispensers, ideal for washrooms looking for a more sophisticated touch. Easy to clean anti-fingerprint stainless steel coating. Keeps the washroom clean and tidy, while complementing the unique design.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico772828
    • Famiglia di prodottoOther
    • Gruppo di famigliaHand Towel Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)15.95
    • Larghezza (pollici)12.32
    • Profondità (pollici)9.32
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)6.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers