Pubblica i tuoi prodotti
GRF Prime — Sistema di Pavimentazione Sopraelevata su Griglia con Supporti Pedestal Prime
GRF Prime — Sistema di Pavimentazione Sopraelevata su Griglia con Supporti Pedestal Prime

    GRF Prime — Sistema di Pavimentazione Sopraelevata su Griglia con Supporti Pedestal Prime

    GRF Prime è il sistema di pavimentazione sopraelevata da esterno su griglia di Eterno Ivica, che unisce una griglia strutturale ai supporti regolabili Pedestal Prime®. A differenza della posa su singolo supporto, la griglia crea un piano continuo e resiliente su cui le lastre autoportanti poggiano liberamente, consentendo qualsiasi schema di posa: a correre, in diagonale, multiformato, tappeti in erba sintetica o pose miste.

    Il sistema funziona sia con la griglia GRF standard sia con il pannello Grid Plus: 50×50 cm, alto 4 cm, in polipropilene, con Grid Plus che aggiunge una finitura superficiale in gomma TPE antiscivolo co-stampata. In entrambe le versioni, le griglie si uniscono tra loro tramite un innesto "a coda di rondine" brevettato, senza accessori aggiuntivi, formando una superficie continua. La connessione maschio-femmina prevede spazi di tolleranza che assorbono la termodilatazione, prevenendo deformazioni del pavimento posato.

    La sottostruttura è completata dai supporti Pedestal Prime® (PR), regolabili da 15 a 420 mm, con teste — autolivellanti o fisse — che si alloggiano negli appositi vani sul fondo della griglia, agli angoli, al centro e lungo i bordi. Le teste ad aggancio rapido fissano i supporti alla Grid Plus mantenendo l'ispezionabilità del sottofondo. Per una sottostruttura più robusta si aggiunge un supporto al centro e lungo i quattro lati.

    GRF Prime accoglie finiture in gres porcellanato, marmo, pietra, lastre cementizie ed erba sintetica, con distanziatori dedicati (Mini DM, DLG, perimetrale in acciaio inox o PP) per allineare le fughe. La posa minima è di 4 griglie e 4 supporti per metro quadrato, senza limite massimo.

    Voce di capitolato
    • GRF Prime offre ai progettisti la massima libertà compositiva: lastre autoportanti di qualsiasi dimensione possono essere posate con qualsiasi schema, è possibile installare erba sintetica e combinare entrambe sulla stessa superficie. La griglia distribuisce il carico su un piano continuo, garantendo maggiore sicurezza e stabilità rispetto alla posa su singolo supporto, soprattutto alle quote sopraelevate più elevate.

      La versione Grid Plus aggiunge una finitura in gomma TPE antiscivolo co-stampata che riduce lo scivolamento delle lastre, ne velocizza il posizionamento e minimizza i movimenti post-posa. L'innesto "a coda di rondine" brevettato crea una superficie continua e solida senza fissaggi aggiuntivi, mentre il sistema di tolleranze integrato gestisce la termodilatazione e previene deformazioni strutturali al variare stagionale delle temperature.

      Il sistema è rapido e semplice da posare: si posa a secco in esterno, si livella dall'alto con la chiave di regolazione e resta completamente ispezionabile per impianti, tubazioni e drenaggio. Con gli accessori Greenlift, la stessa base Grid Plus consente di realizzare tetti verdi estensivi, riducendo il carico statico sulla copertura e mantenendo la stratigrafia ispezionabile.

      GRF Prime® resiste a temperature fino a −40°C con durezza Shore D 70. Eterno Ivica opera secondo le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogrf-prime-grid-raised-floor-system
    • Famiglia di prodottoGRF Prime
    • Gruppo di famigliaGRF System
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-08-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
    • Descrizione Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
    • Numero OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Titolo OmniClassPedestals Roof Pavers